Publier vos produits
Dossier de siège mobile HEWI, montage à gauche, barre à gauche, rosace à droite, 900-51-91240
Dossier de siège mobile HEWI, montage à gauche, barre à gauche, rosace à droite, 900-51-91240
Dossier de siège mobile HEWI, montage à gauche, barre à gauche, rosace à droite, 900-51-91240
    HEWI

    Dossier de siège mobile HEWI, montage à gauche, barre à gauche, rosace à droite, 900-51-91240

    Dossier mobile, système 900 - dossier avec barres de fixation des deux côtés - permet à l'utilisateur de s'adosser sur le WC - montage unilatéral sur le mur avec rosace (à droite) - montage unilatéral sur une barre d’appui relevable, design (A) du système (à gauche) - utilisation mobile - hauteur 330 mm et profondeur 150 mm, dossier de 350 mm de large, diamètre de barre 32 mm, épaisseur du tube 2 mm - entraxe réglable (espace entre le montant de la barre d'appui relevable et l'entraxe de la fixation murale 616-716 mm) - montage mural facile grâce à une plaque de fixation en acier inoxydable à monter individuellement pour accrocher la barre - sécurisation par une vis de fixation (protection contre le vol) - dossier en plastique dans les couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) et 92 (gris anthracite) - raccord en acier inoxydable de haute qualité, surface chromée - avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI - satisfait aux exigences des normes DIN 18040 et ÖNORM B1600/1601
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-51-91240
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsBack rest rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 23
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers