Publier vos produits
Dossier de siège mobile HEWI, 900-51-91460
Dossier de siège mobile HEWI, 900-51-91460
Dossier de siège mobile HEWI, 900-51-91460
    HEWI

    Dossier de siège mobile HEWI, 900-51-91460

    Dossier mobile, système 900 - dossier avec barres de fixation à rosace des deux côtés - permet à l'utilisateur de s'adosser sur le WC - pour le montage mural - utilisation mobile - hauteur 330 mm et profondeur 150 mm, dossier de 350 mm de large, diamètre de barre 32 mm, épaisseur du tube 2 mm entraxe réglable de 478 à 578 mm - montage mural facile grâce à une plaque de fixation en acier inoxydable à monter individuellement pour accrocher la barre - sécurisation par une vis de fixation (protection contre le vol) - raccord mural en acier inoxydable de haute qualité, thermolaquage dans les couleurs HEWI CV (noir mat profond) et ER (gris foncé nacré profond) avec dossier noir ou thermolaquage dans la couleur HEWI AS (blanc mat profond) avec dossier blanc - avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI - répond aux exigences de la norme BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-51-91460
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsBack rest rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 23
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers