Publier vos produits
Poubelle hygiéne HEWI, contenance env. 6 litres, 950-05-200
Poubelle hygiéne HEWI, contenance env. 6 litres, 950-05-200
Poubelle hygiéne HEWI, contenance env. 6 litres, 950-05-200
Poubelle hygiéne HEWI, contenance env. 6 litres, 950-05-200
    HEWI

    Poubelle hygiéne HEWI, contenance env. 6 litres, 950-05-200

    Poubelle hygiénique - corps de base cubique avec socle mural renfoncé - sert de conteneur pour déchets hygiéniques - contenance env. 6 l - porte-sac intégré, invisible - couvercle avec languette de levage - 160 mm de large, 300 mm de haut et 140 mm de profondeur - pour montage mural - bac et couvercle en acier inoxydable de haute qualité, surface blanche - ouverture en polyamide de haute qualité, chromé - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-05-200
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)302
    • Largeur (mm)160
    • Profondeur (mm)151
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011189
    • Nom ETIMGarbage bucket
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units