Publier vos produits
Distributeur de mouchoirs cosmétiques HEWI
Distributeur de mouchoirs cosmétiques HEWI
Distributeur de mouchoirs cosmétiques HEWI
Distributeur de mouchoirs cosmétiques HEWI
    HEWI

    Distributeur de mouchoirs cosmétiques HEWI

    Distributeur de mouchoirs - récipient carré mobile avec fente d'extraction - sert à contenir des mouchoirs en papier standard - le couvercle peut être retiré pour le remplissage - largeur 137 mm, hauteur 130 mm et profondeur 137 mm - en plastique, chromé
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-06-21040
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)130
    • Largeur (mm)137
    • Profondeur (mm)137
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010593
    • Nom ETIMPaper dispenser
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 27
    • Titre OmniClassSanitary Goods Dispensers