Publier vos produits
Distributeur d'essuie-mains en papier HEWI, 950-06-500
Distributeur d'essuie-mains en papier HEWI, 950-06-500
Distributeur d'essuie-mains en papier HEWI, 950-06-500
Distributeur d'essuie-mains en papier HEWI, 950-06-500
Distributeur d'essuie-mains en papier HEWI, 950-06-500
    HEWI

    Distributeur d'essuie-mains en papier HEWI, 950-06-500

    Distributeur d'essuie-mains en papier - corps de base cubique avec socle mural renfoncé - peut contenir tous les essuie-mains en papier avec pliage de 240 - 250 mm de largeur et de 90 à 100 mm de longueur / profondeur pliée (HEWI recommande des serviettes en papier avec C-pli en position de pliage) - quantité de remplissage : env. 300 - 450 essuie-mains en papier - indicateur de niveau de remplissage sur le côté - protection contre un mauvais usage par verrouillage - 301 mm de large, 360 mm de haut et 120 mm de profondeur - socle mural de 15 mm de profondeur - pour montage mural - en acier inox de qualité, surface blanche - ouverture de sortie en matière synthétique chromé de haute qualité - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus HEWI recommande l'utilisation des essuie-mains en papier suivants : Fabricant Katrin : Basic C-Fold (réf. 34545, 34330) Fabricant Santino : Santino Comfort (réf. 151086, 142000) Fabricant Tork : Tork Universal (réf. 120181, 290233, 290248) ou Tork Advanced (réf.290264, 290275)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-06-500
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsPaper dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)364
    • Largeur (mm)301
    • Profondeur (mm)135
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010593
    • Nom ETIMPaper dispenser
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers