Publier vos produits
Distributeur de sacs hygiéniques HEWI, 950-06-75050
Distributeur de sacs hygiéniques HEWI, 950-06-75050
Distributeur de sacs hygiéniques HEWI, 950-06-75050
    HEWI

    Distributeur de sacs hygiéniques HEWI, 950-06-75050

    Distributeur de sacs hygiéniques - corps de base cubique à faibles diamètres - linéaire et fonctionnel avec un design épuré et harmonieux - sert à contenir et à retirer des sacs hygiéniques standard en plastique - pour montage mural - largeur 143 mm, hauteur 103 mm et profondeur 27 mm - en polyamide avec revêtement couleur chrome de qualité supérieure - avec matériel de fixation HEWI inoxydable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-06-75050
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)103
    • Largeur (mm)143
    • Profondeur (mm)27
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC012353
    • Nom ETIMAccessories bathroom accessories
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 27
    • Titre OmniClassSanitary Goods Dispensers