Publier vos produits
Barre avec coulisseau de douche HEWI, longueur 1100 mm, uni, blanc de sécurité ou blanc pur, 950-33-12090
Barre avec coulisseau de douche HEWI, longueur 1100 mm, uni, blanc de sécurité ou blanc pur, 950-33-12090
Barre avec coulisseau de douche HEWI, longueur 1100 mm, uni, blanc de sécurité ou blanc pur, 950-33-12090
    HEWI

    Barre avec coulisseau de douche HEWI, longueur 1100 mm, uni, blanc de sécurité ou blanc pur, 950-33-12090

    Barre de douche avec coulisseau Système 800 K - barre droite avec supports perpendiculaires au mur et rosaces avec coulisseau de douche - en polyamide de haute qualité dans la couleur HEWI 98 (blanc de sécurité) ou 99 (blanc pur) - Coulisseau de douche avec noir marqué selon zone de préhension - avec cœur en acier inoxydable continu - longueur 1100 mm - diamètre de barre 33 mm, 90 mm de profondeur - fixation au mur avec supports filigranes et perpendiculaires (diamètre 18 mm) et rosaces plates - diamètre des rosaces 80 mm, hauteur 13 mm - coulisseau de douche inclinable et réglable en hauteur par traction ou pression sur un levier - adaptateur conique le support de douche permettant d'accrocher plus facilement la douchette - compatible avec les douchettes de différents fabricants - montage simple grâce aux plaques de fixations séparées en acier inox de haute qualité pour accrocher la barre avec coulisseau de douche - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-33-12090
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower head rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    • Largeur (mm)104
    • Profondeur (mm)136
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC010140
    • Nom ETIMSliding rod
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing