Publier vos produits
Barre de maintien coudée avec support de douche WARM TOUCH, support de douche en coloris HEWI 98 (blanc de sécurité)A1 = 1100 mm, W1 = 600 mm, 950-33-21051
Barre de maintien coudée avec support de douche WARM TOUCH, support de douche en coloris HEWI 98 (blanc de sécurité)A1 = 1100 mm, W1 = 600 mm, 950-33-21051
Barre de maintien coudée avec support de douche WARM TOUCH, support de douche en coloris HEWI 98 (blanc de sécurité)A1 = 1100 mm, W1 = 600 mm, 950-33-21051
    HEWI

    Barre de maintien coudée avec support de douche WARM TOUCH, support de douche en coloris HEWI 98 (blanc de sécurité)A1 = 1100 mm, W1 = 600 mm, 950-33-21051

    Poignée coudée avec support de douche WARM TOUCH - disposés verticalement et horizontalement, barres reliées à angle droit avec support de douche - en polyamide de haute qualité à revêtement optique chromé, au toucher chaud - Support de douche en polyamide de haute qualité dans la couleur HEWI 98 (blanc de signalisation) - avec un, noyau en acier protégé contre la corrosion - longueur verticale 1100 mm, longueur horizontale 600 mm, profondeur 90 mm, Diamètre de la barre : 33 mm fixation au mur avec supports filigranes et perpendiculaires (diamètre 18 mm) et rosaces plates - Diamètre de la rosette 80 mm, hauteur 13 mm - le support de douche peut être incliné en continu et réglé en hauteur en tirant ou en poussant un levier de grande taille - le logement conique sur le support de douche facilite l'accrochage de la douchette à main - convient aux douchettes de différents fabricants - montage facile grâce à des plaques de fixation en acier inoxydable de haute qualité pouvant être montées individuellement pour accrocher la poignée coudée - peut être monté à gauche ou à droite - testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - matériel de fixation HEWI anticorrosion inclus - répond aux exigences des normes ÖNORM B1600/1601 et SIA 500 - A noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité. - Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné. - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-33-21051
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsL-shaped support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1140
    • Largeur (mm)659
    • Profondeur (mm)136
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units