Publier vos produits
Barre de maintien (ADA), 18" (457 mm), 950-36US1190
Barre de maintien (ADA), 18" (457 mm), 950-36US1190
Barre de maintien (ADA), 18" (457 mm), 950-36US1190
    HEWI

    Barre de maintien (ADA), 18" (457 mm), 950-36US1190

    Barre de maintien (États-Unis) du système 800 K - barre droite avec supports perpendiculaires au mur et rosaces - sert à se tenir et à s'appuyer - avec un, noyau en acier continu protégé contre la corrosion - dimension extérieure 18 pouces (457 mm), diamètre des barres 1 5/16 pouces (33 mm), profondeur 2 13/16 pouces (71 mm) - fixation au mur avec supports filigranes et perpendiculaires au mur et rosaces plates - montage simple grâce aux plaques de fixations séparées en acier inox de haute qualité pour accrocher la barre de maintien - diamètre de la rosace 3 1/8 pouces (80 mm), hauteur du capuchon 1/2 pouces (13 mm) - matériel de fixation HEWI anticorrosion inclus - charge maximale de 250 lbs (113 kg) - en polyamide de haute qualité dans les couleurs HEWI 99 (blanc pur), 95 (gris souris), 92 (gris anthracite), 90 (noir foncé), 86 (sable), 84 (umbra) et 33 (rouge rubis) - répond aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017 - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-36US1190
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSupport rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)457
    • Profondeur (mm)71
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing