Publier vos produits
Barre d'appui relevable Duo, 950-50-63040
Barre d'appui relevable Duo, 950-50-63040
Barre d'appui relevable Duo, 950-50-63040
    HEWI

    Barre d'appui relevable Duo, 950-50-63040

    Barre d'appui relevable Duo - avec deux niveaux de poignées superposés - La traverse inférieure est guidée à un angle de 135° contre la traverse supérieure - barre supérieure en profilé carré, largeur 40 mm et hauteur 30 mm, offre une large surface d'appui et de grands rayons pour une préhension agréable, sert à se tenir et à s'appuyer - la barre inférieure (diamètre 25 mm) est placée à une distance de 250 mm du bord avant de la barre supérieure et sert à la maintenir et à la faire tourner latéralement - saillie 850 mm, avec plaque mural hauteur 181 mm et largeur 130 mm - peut être rabattu vers le haut et freiné vers le bas - en métal, avec chromage de haute qualité - couverture de la plaque murale en plastique chromé de haute qualité - fixation stable en trois points - pour le montage mural avec, matériel de fixation anticorrosion et testé pour différentes structures murales (à commander séparément) - bande d'étanchéité fournie pour étanchéifier les points de fixation - testé jusqu'à 150 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - avec distributeur de papier WC 950.50.01150, Porte-papier WC avec déclenchement du rinçage des WC 950.50.07290 (droite), 950.50.07390 (à gauche), Supports au sol 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA et pad pour bras 950.50.03192 peuvent être installés ultérieurement - conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux - satisfait aux exigences de la norme DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 et SIA 500 - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-50-63040
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged and stationary support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)181
    • Largeur (mm)130
    • Profondeur (mm)850
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars