Publier vos produits
Siège suspendu HEWI, Siège et dossier gris anthracite, 950-51-10190
Siège suspendu HEWI, Siège et dossier gris anthracite, 950-51-10190
Siège suspendu HEWI, Siège et dossier gris anthracite, 950-51-10190
    HEWI

    Siège suspendu HEWI, Siège et dossier gris anthracite, 950-51-10190

    Siège suspendu - siège ergonomique avec dossier - sert d'assise sûre dans la douche - 450 mm de large, 575 mm de profondeur et 467 mm de hauteur - dispositif d'accrochage en métal, gris anthracite revêtu par poudre - Assise et dossier en tissu gris anthracite., polyamide renforcé de fibres de verre - forme ergonomique incurvée de l'assise pour un grand confort d'assise - grands rayons sur les bords extérieurs de l'assise - antidérapant, surface d'assise structurée - l'assise peut être relevée pour gagner de la place - aucun contreventement ni aucune fixation ne sont visibles lorsque la structure est relevée - à accrocher sur les mains courantes de douche et les barres d'appui HEWI diamètre 33 mm - testé jusqu'à 200 kg - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-51-10190
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSeats and Stools
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)473
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)575
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010872
    • Nom ETIMShower seat
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 17 23
    • Titre OmniClassShower Seats