Publier vos produits
Siège suspendu HEWI
Siège suspendu HEWI
Siège suspendu HEWI
Siège suspendu HEWI
    HEWI

    Siège suspendu HEWI

    Siège suspendu - siège ergonomique avec dossier - sert d'assise sûre dans la douche - 350 mm de large, 485 mm de profondeur et 467 mm de hauteur - dispositif d'accrochage en métal, blanc par poudrage - Assise et dossier en tissu blanc, polyamide renforcé de fibres de verre - l'assise peut être relevée pour gagner de la place - aucun contreventement ni aucune fixation ne sont visibles lorsque la structure est relevée - à accrocher sur les mains courantes de douche et les barres d'appui HEWI diamètre 33 mm - testé jusqu'à 200 kg - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-51-11090
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSeats and Stools
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)473
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)485
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010872
    • Nom ETIMShower seat
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 17 23
    • Titre OmniClassShower Seats