Publier vos produits
Siège relevable 450, 950-51-21590
Siège relevable 450, 950-51-21590
Siège relevable 450, 950-51-21590
    HEWI

    Siège relevable 450, 950-51-21590

    Siège rabattable 450 - construction composée d'une console murale et d'une assise continue - sert d'assise sûre dans la douche - 450 mm de large, 463 mm de profondeur et 107 mm de hauteur - Console murale en acier inoxydable de haute qualité, chromé - Assise en polyamide renforcé de fibres de verre dans les coloris blanc et gris anthracite - forme ergonomique incurvée de l'assise pour un grand confort d'assise - les grands rayons sur les bords extérieurs de l'assise réduisent le risque de choc - antidérapant, surface d'assise structurée - l'assise peut être relevée - Profondeur d'assise en position relevée : 66 mm - aucun contreventement ni aucune fixation ne sont visibles lorsque la structure est relevée - combinable avec le dossier 950.51.02090- montage au mur avec matériel de fixation HEWI spécifique au mur - bande d'étanchéité et rondelles d'étanchéité pour l'étanchéité des points de fixation selon la norme DIN 18534 comprises dans la livraison. - testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - satisfait aux exigences de la norme DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 et SIA 500
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-51-21590
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged seat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)107
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)463
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010872
    • Nom ETIMShower seat
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 17 23
    • Titre OmniClassShower Seats