Publier vos produits
Tabouret de douche HEWI, 950-51-30098
Tabouret de douche HEWI, 950-51-30098
Tabouret de douche HEWI, 950-51-30098
Tabouret de douche HEWI, 950-51-30098
Tabouret de douche HEWI, 950-51-30098
    HEWI

    Tabouret de douche HEWI, 950-51-30098

    Tabouret de douche - tabouret mobile et, léger - convient à l'espace de douche - design filigrane en tube rond associé à un siège bombé ergonomique - grande, assise agréablement chaude en plastique de haute qualité, légèrement texturé - avec poignées intégrées pour s'asseoir et se relever facilement - permet une assise sûre dans la douche - Poids propre : 5,2 kg - 508 mm de haut, 462 mm de large - assise de 462 mm de large - piètement chromé de haute qualité - avec caches antidérapants au niveau des pieds - testé jusqu'à 200 kg - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - Assise en couleur HEWI 98 (blanc de signalisation)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-51-30098
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSeats and Stools
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)508
    • Largeur (mm)462
    • Profondeur (mm)428
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011027
    • Nom ETIMShower stool
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 17 23
    • Titre OmniClassShower Seats
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS