Publier vos produits
Tabouret de douche HEWI, 950-51-30140
Tabouret de douche HEWI, 950-51-30140
Tabouret de douche HEWI, 950-51-30140
    HEWI

    Tabouret de douche HEWI, 950-51-30140

    Tabouret de douche - tabouret mobile et, léger - convient à l'espace de douche - design filigrane en tube rond associé à un siège bombé ergonomique - assise agréablement chaude en plastique de haute qualité, légèrement texturé, dans les couleurs HEWI 90 (noir profond), 92 (gris anthracite) et 98 (blanc de signalisation) - Poids propre : 4,4 kg - 497 mm de haut, 370 mm de large - assise de 370 mm de large - hauteur d'assise : 480 mm - piètement chromé de haute qualité - avec caches antidérapants au niveau des pieds - testé jusqu'à 200 kg - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-51-30140
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSeats and Stools
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)497
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)382
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011027
    • Nom ETIMShower stool
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 17 23
    • Titre OmniClassShower Seats