Publier vos produits
Chaise de salle de bain HEWI, Famille de sièges Re en matière recyclée post-industrielle, 950-51-41140
Chaise de salle de bain HEWI, Famille de sièges Re en matière recyclée post-industrielle, 950-51-41140
    HEWI

    Chaise de salle de bain HEWI, Famille de sièges Re en matière recyclée post-industrielle, 950-51-41140

    Chaise de salle de bain - chaise universelle mobile, avec porte-serviettes et accoudoirs de la nouvelle gamme de sièges - convient à l'espace de douche - design filigrane en tube rond combiné à une assise ergonomique en deux parties - grande, assise et dossier agréablement chauds en plastique PIR (Post-Industrial-Recycling) de haute qualité, légèrement texturé - Poids à vide : 9,9 kg - 856 mm de haut, 545 mm de large - assise de 475 mm de large - hauteur d'assise : 479 mm - assise :, Dossier et rembourrage de l’appui en plastique PIR (recyclage post-industriel) de haute qualité, disponibles dans les couleurs-HEWI JH (vert forêt) ou JJ (gris granit foncé) - Structure en métal, chromé haut de gamme - avec, des patins antidérapants à coque de serrage - testé jusqu'à 200 kg - poids maximal recommandé de l'utilisateur : 150 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-51-41140
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSeats and Stools
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)856
    • Largeur (mm)545
    • Profondeur (mm)566
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011027
    • Nom ETIMShower stool
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 23
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers