Publier vos produits
Dossier de siège HEWI
Dossier de siège HEWI
Dossier de siège HEWI
    HEWI

    Dossier de siège HEWI

    Dossier - dossier avec angle de fixation des deux cotés - permet à l'utilisateur de s'adosser sur le WC - facile à monter sur les barres d'appui relevables ou barres d'appui 950.50.... - entraxe de 650 à 700 mm reglable, profondeur 150 mm - rembourrage : largeur 350 mm, hauteur 390 mm - rembourrage en polyamide renforcé par de la fibre de verre - angle de fixation en métal, laquage par poudrage - dans les couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) et 92 (gris anthracite) - respecte les exigences selon DIN18040 et ÖNORM B1600/1601
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-51-90090
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsBack rest rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)390
    • Largeur (mm)829
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 23
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers