Publier vos produits
39 Linear Wrap

39 Linear Wrap

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Conception conforme aux normes ADA pour applications en surface, suspendues ou murales
  • Le diffuseur est fixé en continu le long des côtés du luminaire.
  • montage individuel ou en rangée continue
  • Découpe standard sur la plaque d'extrémité pour le passage des câbles.
  • Disponibles en longueurs de 4 et 8 pieds
  • Haute performance jusqu'à 140 lm/W
  • Six finitions standard et un large choix de couleurs personnalisées s'harmonisent avec les éléments architecturaux de tout espace.
  • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
  • Options de câblage à connexion rapide pour montage en rangée continue
  • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
  • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
  • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
Spécification
  • Housing

    22-gauge die-formed C.R.S. and riveted construction.

    Shielding

    Frosted ribbed acrylic.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 > 72,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver. 

    Mounting

    Surface, suspended, or wall.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • ADA Compliant
    • UL 924 available
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Spécifications techniques
  • Réference unique.39-linear-wrap
  • Famille de produitsIndoor Luminaires
  • Groupe de produitsWraps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures