Publier vos produits
RNDS ROUND ARCHITECTURAL SURFACE MOUNT
RNDS ROUND ARCHITECTURAL SURFACE MOUNT
RNDS ROUND ARCHITECTURAL SURFACE MOUNT

    RNDS ROUND ARCHITECTURAL SURFACE MOUNT

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • Fournit un éclairage ambiant doux et uniforme
    • Le système de levage et de rotation de l'objectif facilite l'entretien.
    • Diamètres disponibles : 2 pi, 3 pi et 4 pi
    • Ce luminaire architectural rond, monté en surface, ajoute un intérêt visuel à diverses applications.
    • Combinez plusieurs types de fixation pour créer un espace unique et moderne
    • Haute performance jusqu'à 143 lm/W
    • Six finitions standard et un large choix de couleurs personnalisées s'harmonisent avec les éléments architecturaux de tout espace.
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
    • Concevez des bâtiments intelligents évolutifs et basés sur les données grâce à des équipements et des commandes compatibles PoE.
    • Conforme à la loi Buy American Act
    • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis


    Spécification
    • Housing

      .080″ spun aluminum outer housing with C.R.S. back plate.

      Shielding

      Frosted acrylic lens, .125″ thick.

      Finish

      Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L85 at 50,000 hours. 25ºC maximum ambient operating temperature.

      Mounting

      Surface or suspended.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rnds-roundarchitecturalsurfacemount
    • Famille de produitsIndoor Luminaires
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures