Publier vos produits
PX GRAZE PERIMETER WALL – GRAZE

PX GRAZE PERIMETER WALL – GRAZE

Traduit par Google,

CARACTÉRISTIQUES

  • Illuminez de manière spectaculaire les murs d'accent et mettez en valeur les surfaces texturées
  • Le design élégant et linéaire intègre des lignes épurées, un style fin et une rangée continue de lumière
  • Installation rapide et facile avec support mural offrant plusieurs emplacements de vis pré-percés et une fonction de suspension rapide pour le luminaire
  • Solutions pour plafonds à grille et à cloisons sèches
  • Les extensions réglables permettent un ajustement parfait pour répondre aux murs adjacents
  • La lentille acrylique diffuse protège les LED de la vue
  • Concevez des espaces rapidement avec le Linear Product Builder
  • Toutes les pièces sont peintes après fabrication pour faciliter l'installation, augmenter l'efficacité et inhiber la corrosion
  • Proposez des bâtiments intelligents évolutifs et axés sur les données avec des luminaires et des commandes compatibles PoE
  • Soutenez la conception centrée sur l'humain avec un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable
  • Conforme à la loi Buy American Act
  • Solutions de contrôle sans fil intégrées disponibles
  • Fabriqué ici ® aux États-Unis
Spécification
  • Housing

    Formed sheet metal and aluminum.

    Finish

    Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multistage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 25°C maximum ambient operating temperature.

    Mounting

    Wall mount rail, predrilled with wall screw locations, with quick hang feature.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Spécifications techniques
  • Réference unique.px-grazeperimeterwall-graze
  • Famille de produitsIndoor Luminaires
  • Groupe de produitsLinear and Continuous
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures