Publier vos produits
6FDR 6″ Round FieldSELECT Downlight
6FDR 6″ Round FieldSELECT Downlight
6FDR 6″ Round FieldSELECT Downlight

    6FDR 6″ Round FieldSELECT Downlight

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • Disponible sur QuickShip
    • Modifiez facilement la température de couleur et le flux lumineux sur place grâce aux commutateurs intégrés, pour une flexibilité optimale.
    • Installation simple et rapide dans les applications de construction neuve ou de rénovation
    • Indice de protection IC pour contact direct avec l'isolant
    • Des clips à ressort robustes maintiennent le dispositif en place.
    • Haute efficacité lumineuse jusqu'à 117 lm/W pour des économies d'énergie accrues.
    • Commande facile avec 9 références en une seule – 3 températures de couleur et 3 puissances
    • Finition du réflecteur semi-spéculaire ou blanc
    • Le faible UGR répond aux exigences LEED et WELL
    • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
    Spécification
    • Heat Sink

      Aluminum.

      Trim

      Low-iridescent anodized aluminum with 1/2″ standard flange and diffuse polycarbonate lens at top of open reflector. Semi-specular finish standard.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 >70,000 hours. 25ºC max ambient operating temperature.

      Mounting

      Compatible with 6″- 6-3/8″ ceiling cutout. Heavy-duty mounting springs accommodate ceiling thicknesses up to 2-1/2″. Provided with 15″ plenum-rated cable. New construction mounting pan accessory available. Access above ceiling required to change color and lumens after installation. For remodel installations, the minimum plenum height from the top of 5/8″ sheetrock is 5-1/4″. Weight 2.25 lbs.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0 for dry and damp locations.
      • IC-rated for direct contact with insulation.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details

    Spécifications techniques
    • Réference unique.6fdr-6-round-fieldselect-downlight
    • Famille de produitsIndoor Luminaires
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireBlack glass
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures