Publier vos produits
AXA ARCHITECTURAL CONTOURED LOUVER
AXA ARCHITECTURAL CONTOURED LOUVER
AXA ARCHITECTURAL CONTOURED LOUVER

    AXA ARCHITECTURAL CONTOURED LOUVER

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • Le boîtier profilé, les embouts et la persienne constituent une source attrayante d'éclairage direct.
    • Les éléments de design sur les panneaux latéraux ajoutent une touche d'originalité tout en produisant un éclairage indirect subtil.
    • Le système de fixation mobile coulisse facilement le long du luminaire, offrant ainsi des points de montage variables.
    • Sa construction robuste comprend un boîtier en aluminium extrudé et des embouts moulés sous pression.
    • Les persiennes profilées en aluminium améliorent l'esthétique tout en dissimulant les LED à la vue.
    • La finition blanche des persiennes améliore l'efficacité du luminaire.
    • Disponibles en longueurs de 4 et 8 pieds
    • Haute performance jusqu'à 106 lm/W
    • Six finitions standard et un large choix de couleurs personnalisées s'harmonisent avec les éléments architecturaux de tout espace.
    • Créez rapidement des projets et simplifiez les commandes grâce à notre outil de création de produits linéaires.
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
    • Soutenez une conception centrée sur l'humain grâce à un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable.
    • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
    • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
      Spécification
      • Housing

        Extruded aluminum with die-cast end caps.

        Shielding

        Highly reflective white curved baffle louver with matte white acrylic overlay.

        Finish

        Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Suspended. 1/16″ diameter x 24″ adjustable steel leveling aircraft cable and mounting hardware necessary for grid ceiling applications provided.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • UL 924 available
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Spécifications techniques
      • Réference unique.axa-architecturalcontouredlouver
      • Famille de produitsIndoor Luminaires
      • Groupe de produitsSuspended
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-06-18
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
      • Classification IFCDispositif d'éclairage
      • Code Uniclass 2015EF_70_80
      • Description de l'Uniclass 2015Lighting
      • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Numéro OmniClass23-35 47 11
      • Titre OmniClassLighting Fixtures