Publier vos produits
BAR Indirect Architectural Recessed
BAR Indirect Architectural Recessed
BAR Indirect Architectural Recessed
BAR Indirect Architectural Recessed
BAR Indirect Architectural Recessed
BAR Indirect Architectural Recessed

    BAR Indirect Architectural Recessed

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    • Un boîtier incurvé unique avec un élément linéaire central offre un éclairage sophistiqué pour diverses applications.
    • La conception indirecte assure une diffusion douce et uniforme de la lumière pour un confort visuel optimal.
    • Le rail en aluminium anodisé crée un point focal architectural.
    • Le boîtier de commande à levage et déplacement simplifié offre un accès plus facile que les boîtiers traditionnels.
    • Les formats 1×4, 2×2 et 2×4 conviennent à de multiples scénarios de conception.
    • Indice de protection IC pour contact direct avec l'isolant
    • Plaque d'accès rapide au câble à l'arrière du boîtier du luminaire pour faciliter le raccordement de l'alimentation électrique.
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
    • Le faible UGR répond aux exigences LEED et WELL
    • Soutenez une conception centrée sur l'humain grâce à un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable.
    • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
      Spécification
      • Housing

        Precision die-formed 22-gauge C.R.S. with anodized aluminum center bar

        Finish

        95% reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall kit accessories available, shipped separately.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details

      Spécifications techniques
      • Réference unique.bar-indirect-architectural-recessed
      • Famille de produitsIndoor Luminaires
      • Groupe de produitsMedical
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-08-19
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
      • Classification IFCDispositif d'éclairage
      • Code Uniclass 2015EF_70_80
      • Description de l'Uniclass 2015Lighting
      • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Numéro OmniClass23-35 47 11
      • Titre OmniClassLighting Fixtures