Publier vos produits
Heymat Entry Mat Tile - Horizontal & Circular Grey (Combination Series)
Heymat Entry Mat Tile - Horizontal & Circular Grey (Combination Series)
    Heymat

    Heymat Entry Mat Tile - Horizontal & Circular Grey (Combination Series)

    Traduit par Google,

    Lauréat du Red Dot 2023 : système de revêtement de sol d'entrée Heymat

    Le système de revêtement de sol d'entrée Heymat offre le mélange parfait de design et de fonctionnalité pour les espaces publics et commerciaux. Notre collection Zen propose trois variantes de carreaux polyvalentes qui peuvent être combinées pour créer d'innombrables motifs. Cette flexibilité vous permet d'adapter chaque design à votre projet et à votre bâtiment, apportant une touche unique à chaque espace. Explorez les différents motifs et trouvez celui qui convient le mieux à votre projet !

    Variantes de tuiles Zen

    • HC (horizontal et circulaire)
    • VC (Vertical et Cercle)
    • S (Droit)

    Design + Fonctionnalité
    Le motif et le design 3D de nos carreaux d'entrée offrent des capacités de raclage et d'absorption supérieures. La boue est guidée dans les rainures, l'humidité s'évapore rapidement et la poussière et la saleté sont efficacement emprisonnées dans le tas. Cela garantit que la collection Zen garde vos surfaces propres et sèches, offrant une solution élégante et pratique pour les zones à fort trafic.

    Durabilité
    La surface (poil) des dalles Zen est en PET, un matériau entièrement fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées. Le support en caoutchouc est composé à 20 % de matériaux recyclés. La résistance de Zen garantit une longue durée de vie du produit lui-même et des autres revêtements de sol du bâtiment.

    Entretien
    L'entretien des carreaux Zen est simple et efficace. Le nettoyage quotidien peut être facilement effectué à l'aide d'un aspirateur, tandis qu'un nettoyeur de tapis peut être utilisé si nécessaire périodiquement pour un nettoyage en profondeur.
    Si certaines zones sont usées, il est possible de remplacer les dalles individuellement sans avoir à retirer l'ensemble du revêtement. Zen est ainsi un choix flexible et économique, parfait pour les espaces dynamiques et évolutifs.

    Spécification
    • Size: 45x45 cm
      Thickness: 10 mm
      Weight: 1035 g
      Textile: Needle punched 100% recycled PET
      Backing: SBR rubber (20% recycled material)
      User classification: 33 Heavy commercial (EN1307)
      Castor Chair: Intensive use (EN985)
      Sound absorption: 0,15aw (ISO 11654)
      Impact sound reduction: 21 dB (ISO 10140-1)
      Life Cycle Assessment: EPD

      Spécifications techniques
      • Réference unique.heymat-pro-zen-carpet-tile-horizontal-and-circular-grey-individual-item-combination-series
      • Famille de produitsFloor
      • Groupe de produitsEntrance flooring system
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2021-10-06
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)10
      • Largeur (mm)450
      En rapport
      • Matériel principalPET
      • Matériel secondaireCaoutchouc
      • Conçu enNorvège
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      • Poids net (Kg)1.03
      Classification
      • BIMobject CatégorieSols - Entrées

      Disponibilité de la région

      L'Europe Amérique du Nord