Publier vos produits
Heymat Strå Entrance Mat - Small
Heymat

Heymat Strå Entrance Mat - Small

Traduit par Google,

Paillasson de haute qualité. Le tapis a une surface rugueuse et un support caoutchouté.

• Bonnes propriétés de piégeage et d'absorption de la saleté
• Bon effet de grattage
• Le support empêche l'humidité d'atteindre le sol
• Textile en matière 100% recyclée (PET)

Strå s'inspire de l'herbe se balançant dans une brise chaude d'été, magnifiquement illustrée par un dessin géométrique doux dans un vert profond et ravissant. Le motif tridimensionnel est à la fois tactile et méditatif, créant une atmosphère calme à votre porte.

Conception : Kristine Five Melvær

Spécification
  • • Size 60x90 cm
    • The mat is highly durable and has excellent absorption and dirt-trapping properties
    • The mat is approximately 11 mm thick
    • The mat’s textile is made from 100% recycled plastic. The backing is made from non-slip SBR-rubber
    • The manufacturing process behind a Heymat involves numerous manual operations. This means that the mats may vary slightly in size, colour and appearance

    Maintenance

    The most effective way to clean the mat on a daily basis is with a vacuum cleaner, and it can also be shaken to get rid of sand or dirt.

    If the mat needs a more thorough cleaning, it can be rinsed with water.

Spécifications techniques
  • Réference unique.heymat-stra-entrance-mat-60x90cm
  • Famille de produitsFloor
  • Groupe de produitsCarpets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)900
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)7
En rapport
  • Matériel principalPET
  • Matériel secondaireCaoutchouc
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord