Publier vos produits
BANDEJA 90.380 Profiled Façade Sheet
Hiansa

BANDEJA 90.380 Profiled Façade Sheet

Traduit par Google,
Caractérisé par sa conception et son encombrement réduit, ce produit offre une excellente résistance mécanique et peut être assemblé facilement. Ce modèle est disponible dans de nombreuses finitions : galvanisé, prélaqué et aluzinc, avec des épaisseurs à partir de 0,6 mm. à 1,2 mm. Sa largeur utile est de 380 mm, avec une longueur comprise entre 1 000 mm et 14 000 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hiansa-fac-ban90-380
  • Famille de produitsProfiled Sheet
  • Groupe de produitsProfiled wall cladding
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)90
  • Largeur (mm)380
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCFinishing materials and products
  • Code UNSPSC301519
  • Code Uniclass 2015Ss_25_20_68_50
  • Description de l'Uniclass 2015Metal profiled sheet cladding systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Numéro OmniClass23-15 15 17 13
  • Titre OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls