Publier vos produits
HIANSAPLUS Lighting Panel
Hiansa

HIANSAPLUS Lighting Panel

Traduit par Google,
Il s'agit d'un panneau en polycarbonate en nid d'abeille qui a été créé pour répondre aux exigences d'éclairage sur les toits de nos panneaux avec solins, tout en maintenant un produit d'un excellent rapport qualité-prix. Le système de fixation utilisé assure le placement correct des abergements, tout en conservant un bel aspect général.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hiansa-ilumina-hiansaplus
  • Famille de produitsLighting Panel
  • Groupe de produitsLighting Panel with Flashing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)30
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalPolycarbonate
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCSkylights
  • Code UNSPSC301718
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Description de l'Uniclass 2015Skylights
  • Code CSI MasterFormat 201406 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plastic Paneling
  • Numéro OmniClass23-17 17 00
  • Titre OmniClassSkylights
  • Code CSI UniFormat IIB3020
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings