Publier vos produits
Receveur de douche Line X Scene Smooth
Receveur de douche Line X Scene Smooth
Receveur de douche Line X Scene Smooth
Receveur de douche Line X Scene Smooth
Receveur de douche Line X Scene Smooth
Receveur de douche Line X Scene Smooth
Receveur de douche Line X Scene Smooth
Receveur de douche Line X Scene Smooth

    Receveur de douche Line X Scene Smooth

    Receveur de douche fabriqué en Scene® solid surface ou Kromat®, matériaux compacts à base de résine et de charges minérales. 

    Large gamme de dimensions avec des formats allant jusqu'à 150 cm de largeur et 200 cm de longueur, possibilité de fabrication sur mesure, formes spéciales, projections et autres options. Large gamme de couleurs standard avec finition mate, et possibilité de couleurs spéciales.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.line-showertray
    • Famille de produitsShower Tray
    • Groupe de produitsLine Shower Tray
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)7.5
    • Largeur (mm)82
    • Profondeur (mm)112
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)38
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers