Publier vos produits
HIMACS Receveur de douche CST 90 90S
HIMACS

HIMACS Receveur de douche CST 90 90S

La texture douce et chaleureuse de HIMACS en fait le matériau idéal pour les salles de bains. Ces propriétés permettent également d’obtenir un produit incroyablement facile à nettoyer et totalement hygiénique. Les nouveaux receveurs de douche en HIMACS présentent aussi ces avantages, et bien plus. Les trois modèles épurés offrent davantage de possibilités de mettre en avant la fonctionnalité et le design des salles de bains afin de concevoir des zones de détente absolue chez soi, dans les hôtels et dans les lieux publics. Disponible en Alpine White S028. HIMACS est un matériau « solid surface » ; un mélange d'acrylique, de minéraux naturels et de pigments, pouvant adopter un nombre illimité de formes. La surface lisse et non poreuse de cette pierre acrylique dernière génération permet des réalisations esthétiques répondant aux plus hautes exigences de qualité, de fabrication, de fonctionnalité et d'hygiène, supérieures en bien des points aux matériaux classiques. Pour plus d’informations, visitez notre site web himacs.eu.
Spécifications techniques
  • Réference unique.CST-90-90S
  • Famille de produitsShower Trays
  • Groupe de produitsSolid surface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)68
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)888
En rapport
  • Matériel principalSurface solide
  • Matériel secondaireRésine de synthèse Acrylique
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe