Le seuil Gemstone 3636LST 2 1/2" permet un seuil de dégagement bas tout en permettant un excellent drainage. L'option d'ajouter un système de membrane breveté appliqué en usine en option au receveur de douche est parfaite pour éliminer le risque de fuite au point le plus vulnérable entre le seuil du receveur de douche et le sol qui jouxte, permettant au receveur d'être lié à un carreau ou un système de revêtement de sol. La texture respecte et dépasse les tests F462 COF tout en étant très facile à nettoyer et les barrages d'eau de 1" permettent d'ajouter en toute sécurité n'importe quel système mural. Le système de grille au bas de la casserole a des emplacements conçus où l'adhérence élastomère peut être utilisée pour fixer la casserole au substrat, ce qui est un avantage par rapport aux autres marques.
Les receveurs de douche Gemstone bénéficient d'une garantie d'usine de 10 ans lorsqu'ils sont installés conformément aux instructions d'installation Gemstone
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |