Plaques HIMACS–  collection ConcretePlaques HIMACS–  collection ConcretePlaques HIMACS–  collection ConcretePlaques HIMACS–  collection ConcretePlaques HIMACS–  collection ConcretePlaques HIMACS–  collection ConcretePlaques HIMACS–  collection ConcretePlaques HIMACS–  collection Concrete
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
HIMACS

Plaques HIMACS– collection Concrete

La gamme Concrete : des surfaces en béton aux couleurs chaudes, désormais disponibles en Solid Surface. Coloris : Urban Concrete (G554), Steel Concrete (G555), Chic Concrete (M551), Shadow Concrete (M552), Ebony Concrete(M553), Cloud Concrete (G557),Snow Concrete(G556) Epaisseur des plaques : 6, 9 et 12mm. (20mm sur demande, pour les colours Urban & steel Concrete). HIMACS est un matériau « solid surface » ; un mélange d'acrylique, de minéraux naturels et de pigments, pouvant adopter un nombre illimité de formes. La surface lisse et non poreuse de cette pierre acrylique dernière génération permet des réalisations esthétiques répondant aux plus hautes exigences de qualité, de fabrication, de fonctionnalité et d'hygiène, supérieures en bien des points aux matériaux classiques. Polyvalent, HIMACS rassemble à lui seul les caractéristiques de différents matériaux : presque aussi solide que la pierre naturelle, il peut être travaillé comme le bois et est doté d’excellentes propriétés de thermoformage en trois dimensions. C’est son processus de fabrication de pointe, le traitement thermique, par les températures atteintes, qui lui donne cette densité, cette homogénéité et cette robustesse à nul autre pareil. Plus résistant à la chaleur que tout autre matériau traditionnel, il est thermoformable, donc modulable, et se décline en une multitude de formes, laissant libre court à la créativité. Sans joints apparents, il permet des finitions aux qualités esthétiques inégalées et offre une hygiène irréprochable. Non poreux et donc imperméable, il n'absorbe pas l’humidité, est très résistant aux taches et facile à nettoyer, entretenir et réparer. Pour plus d’informations, visitez notre site web himacs.eu.
Spécifications techniques
  • Réference unique.HI-CO-01
  • Famille de produitsPanels
  • Groupe de produitsSolid surface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-06
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalSurface solide
  • Matériel secondaireRésine de synthèse Acrylique
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisines - Plans de travail
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCPanels or paneling
  • Code UNSPSC30161505
  • Code Uniclass 1.4L8313
  • Description de l'Uniclass 1.4Kitchen worktops
  • Code Uniclass 2.0PR-35-12-18
  • Description de l'Uniclass 2.0Counter Tops
  • Code de référence NBS35-12-18
  • Description de référence NBSCounter Tops

Disponibilité de la région

L'Europe