Publier vos produits
FENIX NTM BLOOM®
FENIX NTM BLOOM®
FENIX NTM BLOOM®
FENIX NTM BLOOM®

    FENIX NTM BLOOM®

    FENIX™ est une gamme de matériaux innovants créés par Arpa Industriale pour les applications de design intérieur. Avec l’application de technologies exclusives, la surface externe de FENIX se distingue par l’utilisation de résines acryliques de nouvelle génération, durcies et fixées par le procédé de polymérisation par faisceau d’électrons. Très peu réfléchissante, la surface de FENIX est extrêmement mate, douce au toucher et anti-traces de doigts. Un traitement thermique des micro-rayures superficielles est également possible.
    Trois types de matériaux sont disponibles: FENIX NTM®, FENIX NTM Bloom®, FENIX NTA®.
    FENIX NTM Bloom, des matériaux bruts plus naturels et innovants. Ce matériau mat extrêmement intelligent est encore amélioré avec la version Bloom, une technologie à base de lignine utilisée pour le coeur des produits.

    Contactez FENIX® Innovative Materials

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fenix-ntm-bloom
    • Famille de produitsSurface Materials
    • Groupe de produitsFENIX NTM BLOOM
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4200
    • Largeur (mm)1300
    • Profondeur (mm)0.7
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
    • Classification IFCMatériau
    • Code CSI MasterFormat 201406 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood, Plastics, and Composites
    • Numéro OmniClass23-21 19 00
    • Titre OmniClassCasework