Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Plaques HI-MACS®– collection Marmo

No d'article: HI-MA-01
Fabricant: HI-MACS®
Famille de produits: Panels
Groupe de produits: Solid surface
Date de publication: 2016-02-11
Numéro d'édition: 6
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)

La gamme Marmo offre des produits aux nervures aléatoires captivantes qui rappellent le marbre.
Coloris :  Ispani (M428), Terni (M201), Monza (M2016), Capri (M303), Breeze White (M306), Cremona (M422), Laviano (M426), Bellizzi (M427), Edessa (M501), Naples (M904).
Epaisseur des plaques : 6, 9, 12mm selon les coloris.

La taille des plaques diffère selon les couleurs et les épaisseurs, merci de nous contacter pour plus d'informations.

HI-MACS® est un matériau « solid surface » ; un mélange d'acrylique, de minéraux naturels et de pigments, pouvant adopter un nombre illimité de formes. La surface lisse et non poreuse de cette pierre acrylique dernière génération permet des réalisations esthétiques répondant aux plus hautes exigences de qualité, de fabrication, de fonctionnalité et d'hygiène, supérieures en bien des points aux matériaux classiques.

Polyvalent, HI-MACS® rassemble à lui seul les caractéristiques de différents matériaux : presque aussi solide que la pierre naturelle, il peut être travaillé comme le bois et est doté d’excellentes propriétés de thermoformage en trois dimensions. C’est son processus de fabrication de pointe, le traitement thermique, par les températures atteintes, qui lui donne cette densité, cette homogénéité et cette robustesse à nul autre pareil. Plus résistant à la chaleur que tout autre matériau traditionnel, il est thermoformable, donc modulable, et se décline en une multitude de formes, laissant libre court à la créativité. Sans joints apparents, il permet des finitions aux qualités esthétiques inégalées et offre une hygiène irréprochable. Non poreux et donc imperméable, il n'absorbe pas l’humidité, est très résistant aux taches et facile à nettoyer, entretenir et réparer.

Cette pierre acrylique nouvelle génération se décline dans une gamme quasi-illimitée de couleurs offrant, dans certaines nuances,une translucidité particulière lorsqu'elle est exposée à la lumière.

Les nombreuses qualités intrinsèques de ce « solid surface » en font le matériau incontournable des applications architecturales d'intérieur et d’extérieur telles que les revêtements muraux, les sols, les escaliers, les comptoirs de cuisines, les salles bains, le mobilier, les objets décoratifs ou encore les façades. HI-MACS® est de tous les projets, aussi bien dans le domaine privé que public : habitations, bureaux, hôtels, hôpitaux, crèches, centres commerciaux, commerces, yachting…

Pour plus d’informations, visitez notre site web himacs.eu.


Materiau principal: Solid surface
Materiau secondaire: Natural Acrylic Stone
Créé en: South Korea
Fabriqué en: South Korea

Catégorie de BIMobject: Kitchen - Counter tops
Classification IFC: Furnishing Element
Nom UNSPSC: Panels or paneling
Code UNSPSC: 30161505
Uniclass 1.4 Code: L8313
Uniclass 1.4 Description: Kitchen worktops
Uniclass 2.0 Code: PR-35-12-97
Uniclass 2.0 Description: Worktops
NBS Reference Code: 35-12-97
NBS Reference Description: Worktops
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
Kitchen - Counter tops

Nom Valeur
Countertop Material Solid Surface
Depth 3680
Height 12
Unit Material Natural Acrylic Stone
Width 760

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés