Publier vos produits
Kronoart High Pressure Laminate Facade cladding board
Kronoart High Pressure Laminate Facade cladding board
Kronoart High Pressure Laminate Facade cladding board
    Kronospan

    Kronoart High Pressure Laminate Facade cladding board

    Traduit par Google,

    Kronoart représente une nouvelle génération de façades architecturales haute définition. Les panneaux de revêtement sont composés de stratifiés structurels haute pression offrant une infinité de possibilités de conception. Les performances inégalées de Kronoart reposent sur les propriétés de sa surface fermée et sa couche de vernis ultra-résistant. Il en résulte une résistance exceptionnelle aux chocs, aux taches et aux intempéries. De plus, son nettoyage et son entretien sont extrêmement faciles.

    Composée de trois collections distinctes, la gamme révolutionnaire Kronoart propose 72 nouveaux décors, développés en fonction des tendances actuelles et en collaboration avec certains des plus grands designers et architectes du monde.

    Spécification
    • Standard

      EN 13501-1: B-s1, d0

      Sizes

      Thickness (mm): 6, 8, 10

      Board Size (mm): 2800 x 2040, 3050 x 1300, 4200 x 1300, 5600 x 2040

      Both sides UV protected.

      Format tolerance according to EN 438-6.

      Features
      - UV stability
      - Easy to maintain
      - Easy to clean
      - Water resistant
      - High durability
      - Impact resistant
      - Abrasion resistant
      - Weather resistant

      Application
      - Facade claddings
      - Balconies
      - Sun blinds

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kronoart-high-pressure-laminate-facade-cladding-board
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-07-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalHPL laminate
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés