Publier vos produits
HIMOINSA | HSY Diesel Generators  | 7,2 KVA - 21 KVA | Stationary Range | Open Skid

HIMOINSA | HSY Diesel Generators | 7,2 KVA - 21 KVA | Stationary Range | Open Skid

Traduit par Google,
Groupes électrogènes pour installations fixes qui se distinguent par leur fiabilité et leur rapidité de réponse pour garantir une alimentation continue en cas de panne de courant. Moteur YANMAR haute performance conçu exclusivement pour la série HSY | Les groupes électrogènes Stationary Range.HSY se distinguent par leur facilité d'installation et de manipulation, 100% adaptés aux applications stationnaires.
Spécification
  • Genset Models 7,2KVA - 21KVA : HSY-10 M5,HSY-10 M6,HSY-10 T6, HSY-20 M5,HSY-20 T5,HSY-20 T6
Spécifications techniques
  • Réference unique.HSY-OpenSkid-K1
  • Famille de produitsOPEN SKID
  • Groupe de produitsSTATIONARY RANGE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-29
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Divers
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets