Publier vos produits
Porte coulissante automatique coupe-feu Firedrive Radiation Single (EW) | Porte coulissante automatique résistante au feu

Porte coulissante automatique coupe-feu Firedrive Radiation Single (EW) | Porte coulissante automatique résistante au feu

  • Résistance au feu de 30 à 60 minutes
  • Convient aux applications à usage intensif
  • Testé selon la norme NEN 6069

FONCTIONNEMENT

Porte coulissante automatique coupe-feu à un vantail, équipée d'une commande.

SURFACE DE LA PORTE

La surface de la porte est composée de profilés creux en acier remplis de vitrage coupe-feu et/ou de panneaux sandwich plats. L'épaisseur de la surface au niveau des profilés creux est de 50 mm.

COMMANDE

  • Sélecteur à 8 positions.
  • Capteur combiné (monté) côté intérieur et extérieur.
  • Bouton d'ouverture d'urgence en cas d'incendie (un côté).
  • Signalisation par le système d'alarme incendie ou par des détecteurs de fumée locaux.
  • Batteries de secours pour le fonctionnement en cas de panne de courant.

OPTIONS

  • Garde-corps : Revêtement en poudre dans la couleur RAL de votre choix.
  • Imposte : Max. 1 500 x 3 000 mm (l x h).
  • Panneaux coupe-feu : Acier revêtu de poudre dans la couleur RAL de votre choix.
  • Revêtement HPL : Revêtement en stratifié haute pression (HPL). Attestation d'équivalence Efectis disponible.
  • Contrôle d'accès : Connexion pour système de lecture de cartes.


 

Spécification
  • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

    • Application : Hôtels, hôpitaux, écoles, musées, théâtres, bibliothèques, etc.
    • Convient pour : Une utilisation fréquente.
    • Résistance au feu : Double face 60 min.
    • Résultat des tests : Testé chez Efectis conformément à la norme NEN 6069 et au décret relatif aux bâtiments.
    • Disponible en classes de résistance au feu EW30 et EW60.
    • Max. Dégagement : 2 300 x 3 000 mm (l x h)
    • Cadre creux : Profilés Jansen Economy 50, thermolaqués dans la couleur RAL standard de votre choix.
    • Vitrage : Verre coupe-feu 30 ou 60 minutes.
    • Épaisseur des matériaux : Cadre creux 1,5 mm / Panneaux 17 mm / Vitrage : selon le fournisseur et la résistance au feu.
    • Poids : 30 à 50 kg/m², selon la résistance au feu.
    • Rails de guidage : Profilés en Z et en U spécialement conçus.
    • Mécanisme d’entraînement : Par contrôleur de porte automatique et capteurs combinés fournis avec une grille de protection.
Spécifications techniques
  • Réference unique.firedrive-radiation-single
  • Famille de produitsFiredrive
  • Groupe de produitsFire-resistant single leaf sliding door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3000
  • Largeur (mm)2300
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu