Porte coulissante télescopique coupe-feu EW60 à un vantail pour le passage des personnes, des marchandises et des véhicules, conçue pour une utilisation intensive
- Résistance au feu de 30 à 60 minutes
- Convient aux applications à usage intensif
- Testée selon la norme NEN 6069
FONCTIONNEMENT
Porte coulissante automatique coupe-feu à un vantail, équipée d'une commande.
SURFACE DE LA PORTE
La surface de la porte est composée de profilés en acier creux remplis de vitrage coupe-feu et/ou de panneaux sandwich plats. L'épaisseur de la surface au niveau des profilés est de 50 mm.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Applications : Hôtels, hôpitaux, écoles, musées, théâtres, bibliothèques, etc.
- Convient pour : Usage intensif.
- Résistance au feu : Double face, 60 min.
- Résultats des tests : Testé chez Efectis conformément à la norme NEN 6069 et au décret relatif aux bâtiments.
- Dimensions maximales : 1 800 x 2 750 mm (l x h)
- Cadre creux : Profilés Jansen Economy 50, thermolaqués dans la couleur RAL standard de votre choix.
- Vitrage : Verre résistant au feu 30 ou 60 minutes.
- Panneaux résistants au feu : Acier thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix. Épaisseur des matériaux : Cadre creux 1,5 mm / Panneaux 17 mm / Vitrage selon le fournisseur et la résistance au feu.
Poids : 30 à 50 kg/m², selon la résistance au feu.
Fermetures latérales : Profilés en Z et en U spécialement conçus.
Mécanisme d’entraînement : Par contrôleur de porte automatique et capteurs combinés fournis avec une protection.
COMMANDE
- Sélecteur à 8 positions.
- Capteur combiné (monté) côté intérieur et extérieur.
- Bouton-poussoir d’urgence pour l’ouverture en cas d’incendie (un côté).
- Signalisation par le système d’alarme incendie ou par les détecteurs de fumée locaux.
- Batteries de secours pour le fonctionnement en cas de panne de courant.
OPTIONS
- Garde-corps : Revêtement en poudre dans la couleur RAL de votre choix.
- Imposte : Max. 1 500 x 2 750 mm (l x h).
- Panneaux coupe-feu : Acier revêtu de poudre dans la couleur RAL de votre choix.
- Revêtement HPL : Revêtement en stratifié haute pression (HPL). Attestation d’équivalence Efectis disponible.
- Test d’accès : Connexion pour système de lecture de cartes.