Publier vos produits
Flamme pare-feu (E)
Flamme pare-feu (E)

    Flamme pare-feu (E)

    Rideau coupe-feu à enrouleur E30/E60/E90/E120

    • Résistance au feu : 30, 60, 90 ou 120 minutes
    • Installation : encastrée ou murale.
    • Convient à une installation sur une paroi flexible.
    • Testé selon la norme EN 1634-1.
    • Espace d'installation réduit.
    • Léger. Le rideau coupe-feu Flame est le premier à pouvoir être installé sur une paroi flexible. Cette option permet d'adapter facilement les bâtiments aux besoins changeants des utilisateurs. Grâce à un choix judicieux de matériaux, ce rideau coupe-feu est compact et économique. Il constitue une solution idéale pour la création de compartiments coupe-feu. Le rideau a été testé avec succès conformément aux dernières normes CE.

    OPTIONS DE FERMETURE EN CAS DE COUPURE DE COURANT

    • Sécurité électrique de secours (EFS) : en cas de coupure de courant, l’écran se ferme grâce à des batteries de secours 24 V.
    • COMMANDE DE L’ÉCRAN DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
    • Le boîtier de commande permet le raccordement au système d’alarme incendie et dispose de voyants LED pour :
    • Alimentation
    • Signal d’incendie actif
    • Maintenance
    • Tension de la batterie

    OPTIONS

    • Revêtement en poudre des guides latéraux, de la grille et des consoles dans la couleur RAL de votre choix.
    • Bouton-poussoir d'urgence
    • Détecteurs de fumée
    • Lumière stroboscopique et/ou avertisseur sonore
    • Affichage LED externe, applicable lors de l'installation du boîtier de commande au-dessus du plafond.


    Spécification
    • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

      • Installation : Montage encastré ou mural.
      • Support de montage : Installation possible sur cloisons flexibles.
      • Applications : Hôpitaux, centres de distribution, industrie, etc.
      • Fonction : Fermeture du rideau uniquement en cas d’alarme incendie.
      • Résistance au feu : Testé selon la norme EN 1634-1. Conforme aux critères suivants : Densité de flamme E
      • Max. Surface de montage : E30 - E60 - E90 : 6 000 x 6 000 mm (l x h)
      • E120 : 3 560 x 6 000 mm (l x h)
      • Matériau : Textile technique simple paroi avec revêtement ignifuge.
      • Rouleaux de guidage latéraux + protection : Tôle d'acier galvanisé Sendzimir
      • Barre inférieure : Profilé en acier galvanisé.
      • Rouleau supérieur : Sur consoles en acier.
      • Rouleau inférieur : Profilé en acier intégré à la protection
    Spécifications techniques
    • Réference unique.firescreen-flame
    • Famille de produitsFirescreen
    • Groupe de produitsFire-resistant roller curtain
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6000
    • Largeur (mm)6000
    En rapport
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu