Publier vos produits
Volets roulants coupe-feu Firelock Radiation Twin (EW)

Volets roulants coupe-feu Firelock Radiation Twin (EW)

  • Résistance au feu de 240 minutes
  • Classification EW (EN 1634-1)
  • Séparation physique coupe-feu
  • Convient aux centres de distribution, aéroports, commerces et industries
  • Options de fonctionnement variées
  • Facile à utiliser et à entretenir
Spécification
  • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

    • Installation : Murale.
    • Supports de montage : Béton cellulaire, béton, brique, brique pleine et acier revêtu résistant au feu.
    • Applications : Centres de distribution, aéroports, commerces, industrie agroalimentaire, industrie pétrochimique, stations de métro, entrepôts, etc.
    • Résistance au feu : Conforme à la norme EN 1634-1. Classes de résistance au feu : E240, EW120 (maximum selon la norme EN 13501-2), EI120 et EI220.
    • Durée de protection : 240 minutes maximum selon les critères EW.
    • Dimensions maximales : 7 000 mm x 7 500 mm (largeur x hauteur).
    • Autres dimensions sur demande.
    • Matériau : Lattes en acier galvanisé à chaud à double paroi, renforcées et isolées.
    • Dimensions des lames : 22 x 100 mm (diamètre x hauteur).
    • Épaisseur du blindage : 0,8 mm.
    • Poids : env. 30 kg/m².Protection anti-claquement : montée de série conformément aux normes EN 12604 et EN 12605.Guides latéraux : profilés en acier galvanisé de 120/140 mm de large.SÉCURITÉ INTÉGRALELes volets roulants coupe-feu Firelock Radiation EW240 sont équipés d’une motorisation externe à chaîne de sécurité par gravité (GFS) avec moteur 400 V à fermeture automatique en cas de coupure de courant.VERSION STANDARDBoîtier de commande Smartbox pour la gestion et la signalisation.Moteur de sécurité par gravité (GFS).Dispositif de freinage de sécurité pour une descente contrôlée.Raccordement au système d’alarme incendie.

    OPTIONS

    • Barre de sécurité.
    • Protection autour de l'enroulement.
    • Protection autour du moteur.
    • Guides latéraux et boîtier en acier inoxydable.
    • Revêtement en poudre des parties visibles.
    • Dispositif de sécurité en cas d'urgence.
    • Épaisseur du blindage : 1,0 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.firelock-radiation-twin
  • Famille de produitsFirelock
  • Groupe de produitsFire-resistant double-walled roller shutter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)7500
  • Largeur (mm)7000
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu