Publier vos produits
LPU 42, porte sectionnelle
Hörmann
Archivé

LPU 42, porte sectionnelle

4.1 sur 5 étoiles4.1(56 Avis)
Porte sectionnelle LPU 42 Hörmann Possible avec rainures L, M, S D et T et avec cassettes S Sécurité anti-effraction CR 2 en option selon la dernière norme DIN/TS 18194 Tablier de porte : Panneaux en acier à double paroi, extérieur en couleur préférentielle ou avec décor, intérieur motif Stucco. Epaisseur 42 mm. Construction anticorrosion en tôle d’acier galvanisé, sections de porte à isolation thermique. Injecté de mousse polyuréthane, sécurité antipincement extérieure et intérieure brevetée. Ouverture du gros œuvre (largeur x hauteur) : 2000-6000 x 1875-3000 mm Domaines d’application : box, double garage
Spécification
  • Tablier de porte : Panneaux en acier à double paroi, extérieur en couleur préférentielle ou avec décor, intérieur motif Stucco. Epaisseur 42 mm. Construction anticorrosion en tôle d’acier galvanisé, sections de porte à isolation thermique. Injecté de mousse polyuréthane (coefficient d’isolation U de la porte montée pour une surface de tablier de 10 m² : 1,30 W/(m²·K)), sécurité antipincement extérieure et intérieure brevetée. Surface du tablier : Extérieur : revêtement d’apprêt polyester blanc trafic comparable au RAL 9016, en couleur préférentielle, RAL au choix ou revêtement par film synthétique avec finition décorative Intérieur : revêtement d’apprêt polyester comparable au RAL 9002 blanc gris Cadre dormant : Cadre dormant avec sécurité anti-empiètement, fabriqué en tôle d’acier galvanisé, pied de cadre dormant en exécution synthétique pour une protection anticorrosion longue durée. Faux-linteau en acier à simple paroi dans la surface et la couleur du tablier de porte, hauteur 95 mm. Surface du cadre dormant pour tous les types de ferrure : Woodgrain, revêtement d’apprêt polyester comparable au RAL 9016 (blanc trafic). Equipements de ferrure : Sans poignée de porte ni serrure. Note : Nous vous recommandons l’utilisation d’une motorisation de porte Hörmann car la commande de porte ne s’effectue que de l’intérieur de série. Si vous souhaitez une commande manuelle de l’extérieur, nous vous prions de sélectionner une poignée de porte comprenant une serrure à cylindre profilé. Domaines d’application : box, double garage
Spécifications techniques
  • Réference unique.3031
  • Famille de produitsGarage doors
  • Groupe de produitsSectional doors
  • Date de publication2022-01-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3000
  • Largeur (mm)6000
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCMetal doors
  • Code UNSPSC30171505
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

Produits similaires