Publier vos produits
Speed-Commander™ 1400 SEL Cool-Master
Hörmann

Speed-Commander™ 1400 SEL Cool-Master

Il s'agit de la porte de refroidissement idéale pour les applications soucieuses de l'énergie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an dans les installations agricoles, médicales et de distribution. Les vitesses de fonctionnement rapides permettent un flux de trafic constant sans compromettre le contrôle et l'efficacité énergétiques. Un matériau avancé de panneau en mousse grise de 3 mm d'épaisseur maintient la flexibilité jusqu'à 33 degrés F et aide à maintenir la condensation à un minimum dans les zones plus fraîches à température ambiante. Pour plus d’efficacité, un rideau d’air non chauffé en option est disponible. Lorsque la porte est activée, le ventilateur s'allume et se désactive quelques minutes après la fermeture de la porte.


Spécifications techniques
  • Réference unique.speed-commander-1400-sel-cool-master
  • Famille de produitsHigh-Performance Doors
  • Groupe de produitsFabric Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)192
  • Largeur (pouces)168
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud