Les contrôleurs VAV programmables Spyder® BACnet® sont des dispositifs de réseau MS/TP conçus pour contrôler les équipements CVC. Chaque contrôleur est programmable et configurable à l'aide du logiciel Niagara Framework®.
Les contrôleurs VAV programmables Spyder® BACnet® sont des dispositifs de réseau MS/TP conçus pour contrôler les équipements CVC. Ces contrôleurs offrent de nombreuses options et fonctionnalités système avancées qui permettent un contrôle de pointe des bâtiments commerciaux. Chaque contrôleur est programmable et configurable à l'aide du logiciel Niagara Framework®.
Les contrôleurs Spyder BACnet nécessitent la licence de la fonction programmable Spyder BACnet dans l'outil WEB pro workbench et le contrôleur WEBs-AX™ JACE® pour la programmation et le téléchargement. Les modèles Spyder BACnet sont également disponibles en tant que contrôleurs sous licence individuelle (ILC). Les versions ILC sont identiques dans leur conception et leurs capacités dans les moindres détails, à l'exception de la licence. La licence individuelle intégrée des ILC Spyder permet de les programmer et de les télécharger avec n'importe quelle marque de contrôleur Niagara Workbench ou JACE. Les ILC Spyder sont identifiés par un suffixe sur le numéro de pièce -ILC.
Les contrôleurs sont destinés à être utilisés dans des applications de contrôle de volume d'air variable (VAV), unitaires et avancées de CVC. Chaque contrôleur contient un microcontrôleur hôte pour exécuter l'application HVAC principale et un deuxième microcontrôleur pour les communications réseau BACnet MS/TP. Chaque contrôleur fournit des entrées flexibles et universelles pour les capteurs externes, des entrées numériques et une combinaison de sorties analogiques et de sorties numériques.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |