Les vannes à 6 voies de la série VB6 sont des vannes de régulation à pourcentage égal avec actionneurs modulants. Un seul assemblage fournit une fermeture positive, un changement et contrôle à la fois le chauffage et le refroidissement des applications à serpentin unique dans les systèmes à quatre tuyaux.
Les vannes à boisseau sphérique VB6 sont conçues pour servir à la fois de vannes d'inversion et de vannes de régulation, en utilisant un seul actionneur modulant pour réaliser les deux fonctions, en connectant un seul échangeur de chaleur à 2 tubes à des systèmes à 4 tubes. La rotation simultanée de deux boules, reliées mécaniquement à une tige, ouvre les orifices d'alimentation et de retour sur une séquence de contrôle (par exemple, le refroidissement), tout en maintenant la seconde séquence fermée (le chauffage). Ce schéma de contrôle évite le mélange entre les flux et ne peut pas être annulé. Ils réduisent le câblage et éliminent le besoin d'une vanne d'inversion, tout en permettant l'utilisation d'un seul serpentin pour le chauffage et le refroidissement. Ils sont idéaux pour les unités à poutres froides, les ventilo-convecteurs, les petites bobines de traitement d'air, la tuyauterie de dérivation et d'autres applications comportant un seul échangeur de chaleur dans les systèmes à quatre tuyaux pour contrôler l'eau froide ou chaude dans les systèmes en boucle fermée.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |