Publier vos produits
Anne 13d stomme
Horreds

Anne 13d stomme

Traduit par Google,
Design : Anne Krook Anne est une série d'étagères dont l'idée centrale est basée sur un carré qui peut être varié dans de nombreuses combinaisons. Étagère suspendue dans l'entrée, solitaire dans la chambre, bibliothèque colorée avec portes et tiroirs ou pourquoi pas une armoire aérée. Anne vous donne des opportunités. Créez avec Anne. Avec sa forme simple et les grandes possibilités de variation, Anne est très bonne et facile à meubler. Anne est fabriquée en laque blanche, chêne et bouleau. Les portes et les tiroirs sont également disponibles dans les bois précédents, le noyer et plusieurs couleurs, ce qui rend Anne facile à assortir aux meubles et environnements existants. Faites votre propre composition d'Anne et vous obtenez un meuble de rangement unique.
Spécifications techniques
  • Réference unique.13d
  • Famille de produitsFörvaring - Offentlig miljö
  • Groupe de produitsAnne
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56