Publier vos produits
AM-50BAJ, Top Hat Cuber Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin
Hoshizaki

AM-50BAJ, Top Hat Cuber Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin

Traduit par Google,
Cette machine à glaçons Top Hat compacte sous le comptoir est le complément parfait à toute suite d'hôtel, salle de repos de bureau ou cuisine. L'AM-50BAJ est capable de produire environ 51 lb de glaçons de style Top Hat par jour, et le bac de stockage intégré peut contenir jusqu'à 22 lb* de glace à la fois. La conception Undercounter mesure moins de 34″ de hauteur. La conception refroidie par air comprend également un système de flux d'air avant et avant qui élimine le besoin de dégagement latéral et arrière. Parfait pour s'adapter aux espaces restreints. Approuvé UL pour une utilisation en extérieur. Pompe de vidange non incluse. Remplace AM-50BAH.
Spécification
    • Dimensions: 14-7/8″ W x 22-5/8″ D x 33-1/2″ H
    • Up to 51 lbs of ice produced per 24 hours
    • Up to 22 lbs of built-in storage capacity (ft3)
    • Produces top hat ice cubes
    • Undercounter design is less than 34″ tall
    • Front in, front out airflow
    • UL approved for outdoor use
    • Easily disassembled water circuit for easy cleaning
    • Accessory – HS-5061 drain pump assembly
    • R-134a refrigerant (4.2 oz. / 120 g)
    • Heat Rejection:1900 BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 95°F
    • Water pressure: 7 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 3.8 amps (15 Amp Max fuse)
    • 17 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 6 ft cord with NEMA 5-15 plug
    • Clean ice and easy maintenance lead to longer unit life span
    • Two Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • One Year: Parts & Labor warranty on optional HS-5061 Drain Pump Assembly.
Spécifications techniques
  • Réference unique.am-50baj-top-hat-cuber-icemaker
  • Famille de produitsIce
  • Groupe de produitsIce Makers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC001207
  • Nom ETIMIce cube maker
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_23_40
  • Description de l'Uniclass 2015Icemakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Numéro OmniClass23-21 21 29 13
  • Titre OmniClassCommercial Cube Ice Makers