Publier vos produits
DCM-752BAH-OS, Cubelet Icemaker, Air-Cooled, Hands Free Dispenser, Built in Storage Bin
Hoshizaki

DCM-752BAH-OS, Cubelet Icemaker, Air-Cooled, Hands Free Dispenser, Built in Storage Bin

Traduit par Google,
Le DCM-752BAH-OS est capable de produire environ 708 lb de glaçons de type pépite Cubelet par jour. Le bac de stockage intégré peut contenir jusqu'à 95 lb de glace* à la fois. Cette machine à glaçons refroidie par air dispose d'un capteur à distance LED pour un fonctionnement mains libres avec des récipients opaques. Cette machine à glaçons/distributeur sanitaire est dotée d'un mécanisme de distribution convivial qui permet de distribuer des glaçons faciles à mâcher et à mains libres. Ce modèle présente la conception Advanced CleanCycle24™ : il effectue une purge de 2 secondes toutes les heures pour se nettoyer et il est protégé par l'agent antimicrobien H-GUARD Plus. La conception du distributeur sanitaire maintient la glace entièrement contenue jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire, minimisant ainsi les risques de contamination croisée et gardant votre glace propre. Gardez votre cuisine en bon état grâce à ce distributeur de glace et d'eau Cubelet. Support non inclus.*Évalué conformément à la norme AHRI 820(IP). Capacité basée sur 100 % du volume total x 30 lb/pi3 de densité moyenne de glace.
Spécification
    • Dimensions: 34-1/16″ W x 28-1/2″ D x 48-1/16″ H
    • Up to 708 lbs of ice produced per 24 hours
    • Up to 95 lbs of built-in storage capacity (3.2ft3)
    • Produces small cubelet nugget-style ice
    • Durable stainless steel exterior
    • Place on countertop or optional stand: SD-700, SD-750
    • LED remote sensor for hands-free operation with opaque containers
    • Advanced CleanCycle24™ design – it performs a 2 second purge every hour to clean itself
    • Protected by H-GUARD Plus Antimicrobial Agent
    • R-404A refrigerant (1 lbs. 10 oz. / 737 g)
    • Heat Rejection:6900 BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 10 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 13 amps (20 Amp Max fuse)
    • 5.1 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1
    • Clean ice and easy maintenance lead to longer unit life span
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine. (Serial numbers VxxxxxJ and after).
    • Five Years: Parts warranty on Compressor, air-cooled condenser coil.
Spécifications techniques
  • Réference unique.dcm-752bah-os-cubelet-icemaker
  • Famille de produitsDispensers
  • Groupe de produitsIce & Water Dispensers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC001207
  • Nom ETIMIce cube maker
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_23_40
  • Description de l'Uniclass 2015Icemakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Numéro OmniClass23-21 21 29 13
  • Titre OmniClassCommercial Cube Ice Makers