Publier vos produits
HR15A-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
Hoshizaki

HR15A-G, Refrigerator, Single Section Undercounter

Traduit par Google,

Le HR15A-G est un réfrigérateur sous comptoir de 15" doté d'une porte entièrement vitrée verrouillable à une hauteur conforme à l'ADA qui garantit que toutes vos denrées périssables sont stockées en toute sécurité. Ce réfrigérateur sous comptoir est approuvé UL pour une utilisation en extérieur, lui permettant de s'asseoir à l'extérieur. sur la terrasse, au bord de la piscine ou sur votre porche. La HR15A-G est de taille similaire à nos populaires machines à glaçons sous le comptoir de 15 pouces de large (séries AM-50 et C-80), ce qui vous permet de bénéficier de la commodité de la glace et de la réfrigération. 30 pouces !

L'extérieur en acier inoxydable (avant, côtés, dessus) et l'intérieur en acier inoxydable offrent une capacité nette spacieuse de 2,54 pieds cubes. L'intérieur en acier inoxydable avec lumières LED comprend (2) étagères coulissantes en acier inoxydable réglables par incréments de 1,41" sur des supports en aluminium anodisé.

Des commandes électroniques simples avec affichage de la température par LED, isolées avec une isolation respectueuse de l'environnement et refroidies avec un réfrigérant R-600a respectueux de l'environnement signifient que le HR15A-G fonctionne au maximum de son efficacité.

Ce réfrigérateur compact à section unique utilise un flux d'air de ventilation avant, il ne nécessite donc aucun dégagement pour la circulation de l'air latérale. Il peut donc s'adapter parfaitement aux espaces restreints et est livré en standard avec (4) pieds réglables intégrés de 1". Capacité d'étagère : environ (18) bouteilles de 20 oz, Électrique : 115 V/60/1, cordon et prise de 9 pieds. Le L'unité est homologuée UL EPH, ETL Safety (US & C), conforme à l'ADA et comprend une garantie de cinq ans sur le compresseur – trois ans de garantie sur les pièces et la main-d'œuvre.

Spécification
    • Dimensions: 14.8″ W x 25.75″ D x 31.5″ H
    • Net capacity of 2.54 cubic feet
    • UL approved for outdoor use
    • ADA compliant height (Under 32″ tall)
    • Stainless steel exterior (front, sides, top) and a stainless steel interior
    • Field reversible door with lock (no kit req’d)
    • full door length stainless steel door handle
    • Stainless steel interior with LED lights
    • Insulated with environmentally friendly insulation
    • (2) stainless steel slide out shelves adjustable in 1.41″ increments on anodized aluminum supports
    • Electronic controls with LED temperature display
    • R-600a refrigerant
    • (4) 1″ Built in adjustable legs are standard
    • Shelf capacity: approx. (18) 20oz. bottles
    • Nominal Compres. of 222 BTU/hr at 1/10 HP
    • 115v/60/1, 9 ft. cord and plug
    • Shipping Crate: 30.6″ L x 18.75″ D x 37″ H at 115 lbs
    • Automatic off-cycle defrost
    • Five Years compressor warranty, Three Years parts and labor warranty.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hr15a-g-refrigerator-single-section-undercounter
  • Famille de produitsPreparation
  • Groupe de produitsUndercounters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC000628
  • Nom ETIMRefrigerator
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_31_72
  • Description de l'Uniclass 2015Refrigerators
  • Code CSI MasterFormat 201411 42 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Food Preparation Appliances
  • Numéro OmniClass23-21 21 27 15
  • Titre OmniClassCommercial Refrigerators