Publier vos produits
IM-50BAA-LM, Square Cuber Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin
Hoshizaki

IM-50BAA-LM, Square Cuber Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin

Traduit par Google,
L'IM-50BAA-LM est capable de produire environ 50 lb de cubes carrés individuels. La forme du cube carré fond très lentement, refroidissant les boissons avec une dilution minimale. Cette machine à glaçons refroidie par air et avec bac de rangement intégré offre jusqu'à 22 lb de capacité de stockage intégrée* et son faible encombrement peut facilement se glisser sous un comptoir de bar. L'IM-50BAA-LM est monophasé, 115 V/60/1, cordon de 6,5 pieds avec prise NEMA 5-15 et utilise le réfrigérant R-134a (6,0 oz/170 g). Veuillez consulter la fiche technique pour plus de détails.*Évalué conformément à la norme AHRI 820(IP). Capacité basée sur 100 % du volume total x 30 lb/pi3 de densité moyenne de glace.
Spécification
    • Dimensions: 19-3/4″ W x 17-3/4″ D x 39- 1/2 ” H
    • Up to 50 lbs of ice produced per 24 hours
    • Up to 22 lbs of built-in storage capacity
    • Produces individual clear, solid 1.9″ x 1.9″ x 2.3″ cubes
    • Durable stainless steel exterior
    • Front in, back out airflow
    • Ice scoop included
    • Foam injected polyurethane for insulation (HFC free)
    • Small footprint can easily fit under a bar counter
    • R-134a refrigerant (6.0 oz. / 170 g)
    • Heat Rejection:1500 BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 10 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 5 amps (15 Amp Max fuse)
    • 15.7 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 6.5 ft. cord with NEMA 5-15 plug
    • Clean ice and easy maintenance lead to longer unit life span
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • Five Years: Parts warranty on Compressor, air-cooled condenser coil.
Spécifications techniques
  • Réference unique.im-50baa-lm-square-cuber-icemaker
  • Famille de produitsIce
  • Groupe de produitsIce Makers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC001207
  • Nom ETIMIce cube maker
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_23_40
  • Description de l'Uniclass 2015Icemakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Numéro OmniClass23-21 21 29 13
  • Titre OmniClassCommercial Cube Ice Makers