Publier vos produits
KM-81BAJ, Crescent Cuber Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin
Hoshizaki

KM-81BAJ, Crescent Cuber Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin

Traduit par Google,
Le KM-81BAJ est capable de produire environ 86 lb de glace en forme de croissant. Cette machine à glaçons sous le comptoir, refroidie par air et avec bac de rangement intégré, stocke jusqu'à 38 lb de glace*, ce qui la rend idéale pour les petits bars, les halls d'hôtel et les salles de repos des bureaux. Il présente la conception CycleSaver™ et comprend le système d'alerte EverCheck™ rendant l'unité simple à entretenir. Le KM-81BAJ nécessite un cordon monophasé de 115 V/60/1 de 6,5 pieds avec une connexion électrique à fiche NEMA 5-15. Flux d'air avant vers l'intérieur et vers l'extérieur. Qualifié ENERGY STAR®. Veuillez consulter la fiche technique pour plus de détails.*Évalué conformément à la norme AHRI 820(IP). Capacité basée sur 100 % du volume total x 30 lb/pi3 de densité moyenne de glace. Remplace KM-80BAJ.
Spécification
    • Dimensions: 17-3/4″ W x 24″ D x 39″ H
    • Up to 86 lbs of ice produced per 24 hours
    • Up to 38 lbs of built-in storage capacity (1.3ft3)
    • Produces crescent shaped ice cubes
    • Slide in door with durable stainless steel exterior
    • Front in, front out airflow
    • EverCheck™ alert system
    • CycleSaver™ design
    • HS-5061 drain pump assembly, sold separately
    • R-134a refrigerant (7.1 oz. / 201 g)
    • Heat Rejection:1350 BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 10 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 3.5 amps (15 Amp Max fuse)
    • 7.95 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 6.5 ft cord with NEMA 5-15 plug
    • ENERGY STAR® qualified
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • Five Years: Parts & Labor warranty on evaporator.
Spécifications techniques
  • Réference unique.km-81baj-crescent-cuber-icemaker
  • Famille de produitsIce
  • Groupe de produitsIce Makers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC001207
  • Nom ETIMIce cube maker
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_23_40
  • Description de l'Uniclass 2015Icemakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Numéro OmniClass23-21 21 29 13
  • Titre OmniClassCommercial Cube Ice Makers