Publier vos produits
Ventouse apparente - HQMAG 3500 Grade 3+ (≲ 3 000N) solution de verrouillage pour portes intérieures et extérieures
Ventouse apparente - HQMAG 3500 Grade 3+ (≲ 3 000N) solution de verrouillage pour portes intérieures et extérieures
Ventouse apparente - HQMAG 3500 Grade 3+ (≲ 3 000N) solution de verrouillage pour portes intérieures et extérieures
    HQMAG

    Ventouse apparente - HQMAG 3500 Grade 3+ (≲ 3 000N) solution de verrouillage pour portes intérieures et extérieures

    Le HQMAG 3500 (Grade 3+ / ≲ 3 000N) fait partie d’une nouvelle génération d’électroaimants dotés d’une MégaLED brevetée « longue distance ». Il s'installe seul ou avec le support en L (AMLB 4) ou en Z (AMZB 4-LP).
    Spécification
    • Catégorie de Maintien: Grade 3+ (≲ 3 000N, 300kgf) Tol. 15% Catégorie d’utilisation: Grade 3 (Public - Fréquence élevée) Endurance: Grade 9 ( > 1 000 000 de cycles) Résistance à la corrosion: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) En applique Rémanence magnétique: 0% - Intrinsèque. (sans répulseur ajouté ou électronique) Contrôle de verrouillage (LSS): Mégaled + Hall sensor + relay Protection électrique: Suppresseur de pointes (MOV) Alimentation: 12/24VDC - 500/250 mA Indice IP ²: IP 43 (Sous linteau) Dimensions (L x h x p): 238 x 48 x 26 mm Poids: ~2 kg Température d’utilisation: -40°C à +60°C Conformités: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Electromagnetic-Lock-HQMAG-3500
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCObjet
    • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Numéro OmniClass23-17 11 11
    • Titre OmniClassDoor Components 

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud